• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Edelstahl-Universal-Rückschlagventil (Hubausführung), 10K, Einschraubausführung

Edelstahl-Universal-Rückschlagventil (Hubausführung), 10K, Einschraubausführung

[Features]
· Problems often encountered in bronze manufacturing and ductile iron manufacturing, including insufficient strength and corrosion resistance, are solved, allowing development of a JIS B 2011 bronze valve.
· High-quality long-lived flange type and screw-in type stainless steel valves which can be used easily and which comply with Public Construction Work Standard Specifications (Machine Facility Work) and Japan Stainless Steel Association SAS358 Standards for use as a countermeasure against rusty tap water.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

UN-20A

Teilenummer
UN-20A
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø

64.65 €

4 Arbeitstage 3/4B (20A)3/4B (20A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kolben-Rückschlagventil Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl / Gas Nenndruck 10K
Grundkörper EN 1.4308 Äquiv. Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc Steuerseite, Verbindungsausführung Rc
Max. Betriebsdruck(MPa) 1.4

Sie befinden sich auf der Seite für Edelstahl-Universal-Rückschlagventil (Hubausführung), 10K, Einschraubausführung, die Teilenummer ist UN-20A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer UN-20A.

Produktvarianten

Teilenummer
UN-10A
UN-15A
UN-25A
UN-32A
UN-40A
UN-50A
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø

51.71 €

4 Arbeitstage 3/8B (10A)3/8B (10A)

53.09 €

5 Arbeitstage 1/2B (15A)1/2B (15A)

80.91 €

4 Arbeitstage 1B (25A)1B (25A)

93.86 €

89 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

131.59 €

29 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

200.61 €

5 Arbeitstage 2B (50A)2B (50A)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support