• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Universal-Rückschlagventil mit Klappe, 16K, Kugelgraphitgusseisen, mit Flansch

Universal-Rückschlagventil mit Klappe, 16K, Kugelgraphitgusseisen, mit Flansch

[Features]
· Ductile cast iron product (FCD-S) which passes JIS B8270 Appendix 5-A and the standard specified by METI Public Notice No. 16 1975.8.1 (Revision, March 24, 1997 Notice No. 137) Article 4-7, Note 1. Material regulated specially for high-pressure gas facilities, pressure containers, etc. which are different from cast iron products regulated by JISG5502 Standard for Ductile Iron (FCD400-15, etc.).
· Cast with the following chemical composition, mechanical properties, and micro structure as defined in the official notice of JIS and METI for ductile iron castings (FCD-S), making it suitable for use in high-pressure gas equipment or pressure vessels.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

16SF-20A

Teilenummer
16SF-20A
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø

75.72 €

auf Anfrage 3/4B (20A)3/4B (20A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kolben-Rückschlagventil Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl / Gas Nenndruck 16K
Grundkörper Duktil Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc Steuerseite, Verbindungsausführung Rc
Max. Betriebsdruck(MPa) 2.16

Sie befinden sich auf der Seite für Universal-Rückschlagventil mit Klappe, 16K, Kugelgraphitgusseisen, mit Flansch, die Teilenummer ist 16SF-20A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 16SF-20A.

Produktvarianten

Teilenummer
16SF-15A
16SF-25A
16SF-32A
16SF-40A
16SF-50A
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø

62.14 €

auf Anfrage 1/2B (15A)1/2B (15A)

94.72 €

auf Anfrage 1B (25A)1B (25A)

86.42 €

auf Anfrage 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

117.64 €

auf Anfrage 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

154.71 €

auf Anfrage 2B (50A)2B (50A)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support