• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Universal-Rückschlagventil mit Klappe, Klasse 150, Kugelgraphitgusseisen, mit Flansch

Universal-Rückschlagventil mit Klappe, Klasse 150, Kugelgraphitgusseisen, mit Flansch

A Class 150 swing check valve, flanged, for general purpose ductile iron manufactured by Kitz — Japan's top-class quality and track record in the field of screw fittings and pipe components.
· Material: ductile cast iron
· Type: Swing
· Working fluid: water, air, oil, gas

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
150SRB-40A
150SRB-50A
150SRB-65A
150SRB-80A
150SRB-100A
150SRB-125A
150SRB-150A
150SRB-200A
150SRB-250A
150SRB-300A
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Versorgungsseite, Rohrflansch, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrflansch, Nenn-Ø

389.16 €

auf Anfrage 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

405.71 €

auf Anfrage 2B (50A)2B (50A)

461.05 €

auf Anfrage 2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)

582.55 €

auf Anfrage 3B (80A)3B (80A)

833.55 €

auf Anfrage 4B (100A)4B (100A)

1,124.49 €

auf Anfrage 5B (125A)5B (125A)

1,289.92 €

auf Anfrage 6B (150A)6B (150A)

1,930.60 €

auf Anfrage 8B (200A)8B (200A)

2,845.35 €

auf Anfrage 10B (250A)10B (250A)

4,568.91 €

auf Anfrage 12B (300A)12B (300A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Rückschlagklappe Zulässige Flüssigkeit Wasser / Öl / Gas Nenndruck Klasse 150
Grundkörper Duktil Versorgungsseite, Verbindungsausführung Flansch Steuerseite, Verbindungsausführung Flansch
Max. Betriebsdruck(MPa) 1.73

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support