Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Teilung Umfang (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
8.64 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 154 | ||
8.64 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 176 | ||
10.08 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 182 | ||
9.66 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 188 | ||
9.66 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 210 | ||
10.04 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 258 | ||
10.05 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 282 | ||
10.05 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 290 | ||
10.44 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 302 | ||
10.44 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 320 | ||
10.44 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 322 | ||
10.44 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 332 | ||
10.44 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 340 | ||
9.66 € | 1 | 25 Arbeitstage | 10 | 346 | ||
10.96 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 358 | ||
10.96 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 360 | ||
10.96 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 370 | ||
10.96 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 386 | ||
10.96 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 420 | ||
10.96 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 426 | ||
10.96 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 430 | ||
10.96 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 444 | ||
10.96 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 448 | ||
11.61 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 460 | ||
11.61 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 478 | ||
11.61 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 484 | ||
11.61 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 486 | ||
11.61 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 506 | ||
12.14 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 544 | ||
12.14 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 600 | ||
12.92 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 616 | ||
12.92 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 630 |
Loading...
Ausführung | Geschlossen | Ausführung - Verzahnung | Standard (eine Seite) | Werkstoff - Riemen | Gummi |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff - Zugstrang | Glasfaser | Ausführung - Profil | 2GT | [B] Nennbreite(mm) | 4 |
Ausführung - Riemenform, Zahnprofil | Rundes Zahnprofil GT-Riemen | Ausführung - Drehmomentübertragung | Hohes Drehmoment |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Teilung Umfang(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften