• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Zahnriemenscheiben / 1,5GT-3C / 1,5GT / mit Bordscheibe / Aluminium

Zahnriemenscheiben / 1,5GT-3C / 1,5GT / mit Bordscheibe / Aluminium
  • Mengenrabatt
Low dust generating belt with special coating. Does not create rubber powder. Optimal for precision equipment.

[Features]
· material / main body finishing: AC2017, hex socket head bolt: SCM435, black oxide coating
· Tooth pitch 1.5 mm.
· BLP: Backlash-less pulley.
· 0 backlash per tooth.
· Can be used in 10W to 50W motors.
· Customized items with different timing pulley teeth numbers and shapes, timing belt lengths etc. also manufactured.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
P36-1.5GT-BLP-3C-3
P38-1.5GT-BLP-3C-3
P40-1.5GT-BLP-3C-3
P42-1.5GT-BLP-3C-3
P42-1.5GT-BLP-3C-4
P42-1.5GT-BLP-3C-5
P44-1.5GT-BLP-3C-3
P44-1.5GT-BLP-3C-4
P44-1.5GT-BLP-3C-5
P44-1.5GT-BLP-3C-6
P46-1.5GT-BLP-3C-3
P46-1.5GT-BLP-3C-4
P46-1.5GT-BLP-3C-5
P46-1.5GT-BLP-3C-6
P48-1.5GT-BLP-3C-3
P48-1.5GT-BLP-3C-4
P48-1.5GT-BLP-3C-5
P48-1.5GT-BLP-3C-6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnzahl - Zähne Aussendurchmesser
(mm)
Standarddurchmesser Wellenbohrung
(φ)

39.43 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1036223

55.31 €

1 9 Arbeitstage 1038223

57.41 €

1 9 Arbeitstage 1040233

58.57 €

1 9 Arbeitstage 1042243

58.57 €

1 9 Arbeitstage 1042244

58.57 €

1 9 Arbeitstage 1042245

59.24 €

1 9 Arbeitstage 1044253

59.24 €

1 9 Arbeitstage 1044254

59.24 €

1 9 Arbeitstage 1044255

59.24 €

1 9 Arbeitstage 1044256

60.83 €

1 9 Arbeitstage 1046253

60.83 €

1 9 Arbeitstage 1046254

60.83 €

1 9 Arbeitstage 1046255

60.83 €

1 9 Arbeitstage 1046256

62.79 €

1 9 Arbeitstage 1048263

62.79 €

1 9 Arbeitstage 1048264

62.79 €

1 9 Arbeitstage 1048265

62.79 €

1 9 Arbeitstage 1048266

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Synchronriemenscheibe Form - Riemen 1.5GT Breite - Riemen (mm) 3
Werkstoff EN AW-2017 Äquiv. Oberflächenbehandlung NA Form - Antriebsrad W-Form
Riemenscheiben/Laufrollen Riemenscheibe (ohne Lager) Ausführung - Riemenform Rundes Zahnprofil GT-Riemen

Technischer Support