• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Vierkantige Verbindung FJS

Vierkantige Verbindung FJS
A joint for connecting a square pipe and leveling foot. The screw insert is made of brass. Excellent corrosion resistance.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FJS-30-27-M10
FJS-30-27-M12
FJS-30-27-M16
FJS-40-36-M10
FJS-40-36-M12
FJS-40-36-M16
FJS-50-45-M16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGewindenenn-Ø Breite

16.81 €

1 9 Arbeitstage 101030

16.81 €

1 9 Arbeitstage 101230

16.95 €

1 9 Arbeitstage 101630

18.74 €

1 9 Arbeitstage 101040

18.18 €

1 9 Arbeitstage 101240

18.86 €

1 9 Arbeitstage 101640

29.79 €

1 9 Arbeitstage 101650

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Zubehör Zubehörtyp Endabdeckung Details der Oberflächenbehandlung Mattschwarz

Technischer Support