Nivellierungsfüβe FDM / FDF

Nivellierungsfüβe FDM / FDF
[Features]
· A leveling foot in which the screw and pad are made of steel.
· FDM: male thread and FDF: female thread.
· The pad can be tilted up to 15°.
· Effective for use on slopes.
· There are products that include a Delrin* cap (FDM-KS/EDE-KS) and products that include a Santoprene** cap (FDM-KR/FDF-KR).
· Material and finish: Screw/pad: SUS22L, trivalent chromate finish.
· Lock nut: S45C, trivalent chromate finish

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FDF-25-M8
FDF-32-M10
FDF-40-M12
FDF-50-M12
FDF-60-M16
FDM-25-M8X40
FDM-25-M8X63
FDM-32-M10X50
FDM-32-M10X80
FDM-40-M12X63
FDM-40-M12X100
FDM-60-M16X80
FDM-60-M16X125
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBreite D
(mm)
Last (zul.)
(kN)
Gewindelänge Lm
(mm)
[h] Höhe (Koprus)
(mm)
[M] Durchmesser (nominal)
(mm)

19.51 €

1 9 Arbeitstage 1025--48

22.77 €

1 9 Arbeitstage 1032--510

27.02 €

1 9 Arbeitstage 1040--612

34.92 €

1 9 Arbeitstage 1050--712

52.37 €

1 6 Arbeitstage 1060--8.516

20.35 €

1 6 Arbeitstage 1025144048

24.43 €

1 6 Arbeitstage 1025146348

25.02 €

1 6 Arbeitstage 10322350510

29.41 €

1 24 Arbeitstage 10322380510

31.17 €

1 9 Arbeitstage 10403363612

36.01 €

1 6 Arbeitstage 104033100612

49.17 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

106062808.516

52.12 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1060621258.516

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Bauart) Form der Einstellschraube Ausführung (Stellfuß) Standard Schwenkwinkel(°) 30
Handgriff mit Höhenverstellung kA Werkstoff (Gewinde) EN 1.0715 Äquiv. Oberflächenbehandlung (Gewinde) III-wertig chromatiert
Werkstoff (Korpus) EN 1.0715 Äquiv. Oberflächebehnandlung (Korpus) III-wertig chromatiert Eigenschaften Standard
Ausführung (Schwenkfähigkeit) Verfügbar

Technischer Support