Linsenkopfschrauben / Kreuzschlitz / Titan / SNPT

Linsenkopfschrauben / Kreuzschlitz / Titan / SNPT

Konfigurierbar in [Länge] 6 - 30 (mm) / [Material] Titan / [Oberflächenbehandlung] Elektrochemisch Poliert / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde (ISO-Gewinde)




Diese Linsenkopfschrauben von NBK dürfen in keinem Materiallager fehlen. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Titan. Sie sind verfügbar in den Größen 6 - 30 (mm). Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Elektrochemisch Poliert. Die Linsenkopfschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SNPT-M3X10
SNPT-M3X12
SNPT-M3X16
SNPT-M3X20
SNPT-M4X6
SNPT-M4X8
SNPT-M4X12
SNPT-M4X16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenngröße Schraube (M) Länge L (mm)
(mm)
Steigung
(mm)

1.63 €

1 9 Arbeitstage 3100.5

1.90 €

1 9 Arbeitstage 3120.5

2.04 €

1 9 Arbeitstage 3160.5

2.04 €

1 9 Arbeitstage 3200.5

2.04 €

1 9 Arbeitstage 460.7

2.04 €

1 9 Arbeitstage 480.7

2.16 €

1 9 Arbeitstage 4120.7

2.43 €

1 9 Arbeitstage 4160.7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Linsenkopf Werkstoff Titan Oberflächenbehandlung Chemische Spezialpolierung
Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf Spitzenform Flaches Ende Zusätzliche Form Standard
Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)
Anwendung Standard / Geringe Ausgasung / Chemikalienbeständigkeit / unmagnetisch / Für reine Umgebungen Mit Schraube Vollgewinde

Technischer Support