• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Geflanschter Gewindestopfen mit Innensechskant SPN-H

Geflanschter Gewindestopfen mit Innensechskant SPN-H
  • Mengenrabatt
Screw plug with high hydraulic specifications. Metric fine thread and pipe parallel thread are standardized.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SPN-1-H
SPN-2-H
SPN-3-H
SPN-4-H
SPN-6-H
SPN-8-H
SPN-10-H
SPN-M10-H
SPN-M12-H
SPN-M14-H
SPN-M16-H
SPN-M18-H
SPN-M22-H
SPN-M27-H
SPN-M33-H
SPN-M42-H
SPN-M48-H
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennmaß des Gewindes (M) Nennmaß des Gewindes (G) Länge
(mm)

6.64 €

1 6 Arbeitstage -1/88

8.90 €

1 6 Arbeitstage -1/412

10.54 €

1 6 Arbeitstage -3/812

12.64 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-1/214

18.43 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-3/416

36.10 €

1 8 Arbeitstage -116

64.99 €

1 8 Arbeitstage -1 1/416

5.91 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10-8

7.67 €

1 6 Arbeitstage 12-12

8.85 €

1 8 Arbeitstage 14-12

8.86 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

16-12

11.78 €

1 6 Arbeitstage 18-12

15.38 €

1 6 Arbeitstage 22-14

22.02 €

1 8 Arbeitstage 27-16

36.10 €

1 8 Arbeitstage 33-16

45.64 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

42-16

79.65 €

1 8 Arbeitstage 48-16

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Mit Flansch Montagebohrungsform Innensechskant Werkstoff EN 1.0715 äquiv.
Oberflächenbehandlung Chromatiert (III-wertig) Pkg. /Vara Niedrige Stückzahl Öldichtendes Material VITON (grün)

Technischer Support