• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Unterlegscheiben, Sicherungsringe / SWAT-F, SWAT-S / Titan

Unterlegscheiben, Sicherungsringe / SWAT-F, SWAT-S / Titan
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material] Titan Klasse 2 / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt




Diese Unterlegscheiben von NBK sind ein Muss in jedem Materiallager. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Titan Klasse 2. Die Oberfläche gibt es in diesen Ausführungen: Unbehandelt. Die Unterlegscheiben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SWAT-3-F
SWAT-3-S
SWAT-4-F
SWAT-4-S
SWAT-5-F
SWAT-5-S
SWAT-6-F
SWAT-6-S
SWAT-8-F
SWAT-8-S
SWAT-10-F
SWAT-10-S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung (Anwendung) Ausführung ID d
(mm)
Nenngröße Schraube (M) Dicke T
(mm)
Ausführung, Federscheiben Aussen - D
(mm)

1.32 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Flache UnterlegscheibeFlache Unterlegscheibe3.230.5-7

0.86 €

1 35 Arbeitstage FederringFederring3.130.7Standard5.9

1.29 €

1 35 Arbeitstage Flache UnterlegscheibeFlache Unterlegscheibe4.340.8-9

0.86 €

1 35 Arbeitstage FederringFederring4.141Standard7.6

1.43 €

1 35 Arbeitstage Flache UnterlegscheibeFlache Unterlegscheibe5.351-10

1.00 €

1 35 Arbeitstage FederringFederring5.151.3Standard9.2

1.73 €

1 35 Arbeitstage Flache UnterlegscheibeFlache Unterlegscheibe6.461.6-12.5

1.43 €

1 35 Arbeitstage FederringFederring6.161.5Standard12.2

2.43 €

1 35 Arbeitstage Flache UnterlegscheibeFlache Unterlegscheibe8.481.6-17

2.15 €

1 35 Arbeitstage FederringFederring8.282Standard15.4

5.64 €

1 35 Arbeitstage Flache UnterlegscheibeFlache Unterlegscheibe10.5102-21

3.00 €

1 35 Arbeitstage FederringFederring10.2102.5Standard18.4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff EN 3.7035 äquiv. (Titan Klasse 2) Oberflächenbehandlung k. A. Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)
Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) k. A.

Technischer Support