• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Kunststoff-Schraube (H-PVC / Unterlegscheibe) SPVC-W

Kunststoff-Schraube (H-PVC / Unterlegscheibe) SPVC-W

[Features]
· Offers excellent chemical resistance against strong acids and organic solvents, as well as against halogen compounds, including chlorine and bromine.
· Can also be used in environments where metal screws cannot be used.
· Operating temperature range: -10°C - 35° CFPD Suitable for chemical resistant applications such as FPD manufacturing equipment, semiconductor manufacturing equipment, printed circuit board etching equipment, metal surface treatment facilities and chemical plants.
· Choose from 2 colors, ivory & grey.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SPVC-4-W-GR
SPVC-4-W-IV
SPVC-5-W-GR
SPVC-5-W-IV
SPVC-6-W-GR
SPVC-6-W-IV
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?ID d
(mm)
Dicke t
(mm)
Farbe

1.83 €

6 Arbeitstage 4.30.8GR (grau)

1.83 €

6 Arbeitstage 4.30.8IV (elfenbeinfarben)

1.83 €

6 Arbeitstage 5.31GR (grau)

1.83 €

6 Arbeitstage 5.31IV (elfenbeinfarben)

1.83 €

6 Arbeitstage 6.41.6GR (grau)

1.83 €

6 Arbeitstage 6.41.6IV (elfenbeinfarben)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Anwendung) Flache Unterlegscheibe Art Flache Unterlegscheibe Werkstoff Kunststoff
Oberflächenbehandlung NA Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Werkstoff, Kunststoff H-PVC (hartes Polyvinylchlorid)
Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support