• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Edelstahlkreuzgriff (CK-SUS)

Edelstahlkreuzgriff (CK-SUS)
  • Mengenrabatt

This stainless steel knob is most suitable for use in food machinery and sanitary equipment. The product has no extra indentations and is easy to clean.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CK32X20-SUS
CK32X30-SUS
CK40X30-SUS
CK40X40-SUS
CK40X50-SUS
CK50X30-SUS
CK50X40-SUS
CK50X50-SUS
CK63X30-SUS
CK63X40-SUS
CK63X50-SUS
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSMontageabschnitt Durchmesser (mm) und/oder Durchmesser Montageabschnitt, Länge L
(mm)
Korpus Außendurchmesser D
(Ø)
Höhe Grundkorpus H
(mm)

22.23 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M6203221

22.25 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M6303221

28.02 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M8304026

28.04 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M8404026

28.06 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M8504026

32.15 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M10305034

32.18 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M10405034

31.85 €

4 Arbeitstage 10M10505034

40.29 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M12306342

40.34 €

4 Arbeitstage 10M12406342

40.02 €

6 Arbeitstage 10M12506342

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Korpus Ausführung Polygon Montageabschnitt, Ausführung Mit Außengewinde Polygontyp Kreuzform
Zusätzliche Funktionen NA Außengewinde Bearbeitung NA Werkstoff Grundkorpus Edelstahl
Oberflächenbehandlung Grundkörper Polierte Oberfläche Werkstoff Montagebereich Edelstahl Oberflächenbehandlung des Montagebereichs NA
Farbe des Grundkörpers Silber Zusätzliche Arbeit Keine zusätzliche Bearbeitung

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support