• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Gleitschiene (Nachlauf-Modell) (RS35D)

Gleitschiene (Nachlauf-Modell) (RS35D)
  • Mengenrabatt

High precision and smooth ball bearing slide rail. Over travel type (rail width 35 mm)

[Feature ]
· 3-step pull over-travel type

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RS35D-12
RS35D-14
RS35D-16
RS35D-18
RS35D-20
RS35D-22
RS35D-24
RS35D-26
RS35D-28
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSHub Lt
(mm)
Schienenlänge Ls
(mm)
Tragzahl (N/Paar)
(N)
Hub Ls [Klassifizierung]
(mm)
Tragfähigkeit (bei Verwendung von 2) [Klassifizierung]
(N)

21.61 €

6 Arbeitstage 10327.2304.8588~350~600

23.31 €

6 Arbeitstage 10377.9355.6578~400~600

25.61 €

4 Arbeitstage 10428.7406.4559~450~600

26.90 €

6 Arbeitstage 10479.5457.2549bis zu 500~600

28.92 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10530.3508529~550~600

31.74 €

4 Arbeitstage 10581.2558.8500~600bis zu 500

31.73 €

6 Arbeitstage 10631.9609.6480~650bis zu 500

33.48 €

6 Arbeitstage 10682.7660.4461~700bis zu 500

42.56 €

6 Arbeitstage 10733.5711.2441~750bis zu 500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schlittenform Schienenwerkstoff Stahl Schienenstufe, Nummer 3
Höhe(mm) 19.1 Breite(mm) 35.3 Oberflächenbehandlung der Schiene Glanzverchromt
Verriegelungsmechanismus NA Ausbau und Wiedereinbau Nicht verfügbar

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support