Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Präzision Laborheber TLJK

Präzision Laborheber TLJK

[Features]
- For fine height movement of heavy objects.
- Turn the handle for smooth parallel up-and-down movement.
- Clamp the handle shaft to fix the stage position.
- Aluminum.
- Lightweight.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TLJK-1
TLJK-2
TLJK-3
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSTischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar)
(mm)
Hub (Bereich frei wählbar) Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar)
(mm)
Tischgröße (Länge) L
(mm)
Tischgröße (Breite) W
(mm)
Zulässige Last
(N)
Hub (Z-Abstand)
(mm)
Tischgröße (Dicke) H
(mm)
Tisch, Parallelität
(µm)

1,092.71 €

34 Arbeitstage 1061~90±10~30 mm80.1~100132801962285100

1,115.08 €

34 Arbeitstage 1091~120±30 mm~100,1~16010024540122100

1,391.22 €

34 Arbeitstage 10121~±30 mm~100,1~22016029470170100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Z-Achse mit horizontaler Oberfläche Tischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar)(mm) 121~ Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) 100,1~
Zufuhrmethode Griff Tabelle Werkstoffe Aluminiumlegierung Oberflächenbehandlung des Tisches Schwarz eloxiertes Aluminium
Führungsmechanismus Stromabnehmer Z-Achse, Tischoberfläche Horizontal Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) Verfügbar
Vorschubknopf Position Sonstige Klemme Standard vertauscht Standard
Vorschubmethode (Ausführung mit Handgriff) Standard

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support