• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

X-Achse Schraube Feed-Plattform TAS

X-Achse Schraube Feed-Plattform TAS
[Features]
· Movement is possible along both axes; the X axis and the Y axis.
· Screws are used for micro-feeding.
· A dovetail groove type is used for the travel guide.
· Has a mechanism for correcting rattling.
· Material and finish - Stage: Brass and black chrome plating.
· Main body: Brass and paint (silver for TAS-30XY; black for TAS-60XY).
· Bottom spacer: Aluminum alloy and anodized aluminum.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TAS-30
TAS-60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSTischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar)
(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)
(N)
Tischgröße (Länge) L
(mm)
Tischgröße (Breite) W
(mm)
Zulässige Last
(N)
Hub (X-Abstand)
(mm)
Tischgröße (Dicke) H
(mm)
Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung)

244.12 €

1 9 Arbeitstage 1026 bis 4030.1~50302434.3±415.5Verfügbar

301.22 €

1 9 Arbeitstage 1041 bis 6050.1~100602073.5±7,520NA

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar)(mm) ~25 Hub (Bereich frei wählbar) ~ ±10 mm Zufuhrmethode Einstellschraube
Tabelle Werkstoffe Messing Oberflächenbehandlung des Tisches LTBC-Beschichtung Führungsmechanismus Schwalbenschwanznut
Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar)(mm) 15.1~20 Kategorie Grundkörper Ausführung X-Achsen-Tische
Tisch, Geradheit(µm) 20 Tisch, Parallelität(µm) 50 Vorschubknopf Position Holoaxiale Mitte
Klemme NA vertauscht Standard Vorschubmethode (Einstellschraubenausführung) Knopfbetätigung
Vorschubmethode (Vorschubsteigung)(mm) 0,5 mm

Technischer Support