Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TAS-252 |
TAS-402 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Tischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar) (mm) | Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar) (mm) | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar) (N) | Tischgröße (Länge) L (mm) | Tischgröße (Breite) W (mm) | horizontale Traglast (N) | Hub (X-Abstand) (mm) | Hub (Y-Abstand) (mm) | Tischgröße (Dicke) H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340.16 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | ~25 | ~25 | 5–30 | 25 | 25 | 24.5 | ±3 | ±3 | 26 | ||
378.47 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 26~40 | 26~40 | 30.1~50 | 40 | 40 | 49 | ±7 | ±7 | 30 |
Loading...
Hub (Distanz entlang der X-Achse) (Bereich frei wählbar)(mm) | ~ ±10 mm | Hub (Distanz entlang der Y-Achse) (Bereich frei wählbar)(mm) | ~ ±10 mm | Tabelle Werkstoffe | Messing |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung des Tisches | LTBC-Beschichtung | Führungsmechanismus | Schwalbenschwanz-Schienenführung, Vorschubschraube | Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar)(mm) | 25.1~30 |
Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) | Verfügbar | Tisch, Geradheit(µm) | 20 | Tisch, Parallelität(µm) | 100 |
Vorschubknopf Position | Holoaxiale Mitte | Klemme | NA | vertauscht | Standard |
Vorschubmethode (Einstellschraubenausführung) | Betrieb mit Inbusschlüssel | Vorschubmethode (Vorschubsteigung)(mm) | 0,5 mm |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar)(mm)
Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar)(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N)
Tischgröße (Länge) L(mm)
Tischgröße (Breite) W(mm)
horizontale Traglast(N)
Hub (X-Abstand)(mm)
Hub (Y-Abstand)(mm)
Tischgröße (Dicke) H(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften