Zylindergriffe / SBG / Edelstahl / Innengewinde

Zylindergriffe / SBG / Edelstahl / Innengewinde
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff Griff] Rostfreier Stahl / [Bauform] Stabausführung / [Befestigungsmethode] Innengewinde / [Griffstärke] 18 - 28 mm / [Gewindegröße] M10, M12, M16, M6, M8



Die Zylindergriffe von IMAO CORPORATION bieten eine ergonomische und sichere Möglichkeit, Gegenstände zu handhaben oder sich zu stabilisieren. Das verwendete Material ist rostfreier Stahl. Diese Bauform gibt es bei den Zylindergriffen: Stabausführung. Befestigt werden sie durch ein Innengewinde. Der Vorteil davon ist eine einfache und feste Verschaubung, die aber auch leicht lösbar ist. Eine Griffstärke von 18 bis 28 mm sichert den nötigen festen Halt. Verfügbar sind die Gewindegrößen: M10, M12, M16, M6 und M8.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SBG6
SBG8
SBG10
SBG12
SBG16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGewindenenn-Ø Griff Dicke D
(mm)
Griff Länge
(mm)

17.76 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10M61859

17.25 €

7.76 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M81859

22.86 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10M102277

35.84 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10M122897

35.51 €

17.40 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M162897

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Vorgefertigt Form Stabausführung (gerade) Griffmaterial Edelstahl
Griffoberfläche NA Werkstoff Montagebereich Edelstahl Oberflächenbehandlung des Montagebereichs NA
Befestigungsmethode Innengewinde

Technischer Support