Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
RS35S-12M |
RS35S-14M |
RS35S-16M |
RS35S-18M |
RS35S-20M |
RS35S-22M |
RS35S-24M |
RS35S-26M |
RS35S-28M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Hub Lt (mm) | Schienenlänge Ls (mm) | Tragzahl (N/Paar) (N) | Hub Ls [Klassifizierung] (mm) | Tragfähigkeit (bei Verwendung von 2) [Klassifizierung] (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.71 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 224 | 304.8 | 490 | bis zu 250 | bis zu 500 | ||
24.99 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 275 | 355.6 | 400 | bis zu 300 | bis zu 400 | ||
27.56 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 315 | 406.4 | 390 | bis zu 350 | bis zu 400 | ||
29.07 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 330 | 457.2 | 380 | bis zu 350 | bis zu 400 | ||
32.56 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 381 | 508 | 330 | bis zu 400 | bis zu 400 | ||
36.20 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 406 | 558.8 | 320 | bis zu 450 | bis zu 400 | ||
37.55 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 432 | 609.6 | 310 | bis zu 450 | bis zu 400 | ||
40.12 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 483 | 660.4 | 280 | bis zu 500 | bis zu 300 | ||
41.63 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 493 | 711.2 | 270 | bis zu 500 | bis zu 300 |
Loading...
Ausführung | Schlittenform | Schienenwerkstoff | Stahl | Schienenstufe, Nummer | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Höhe(mm) | 9.5 | Breite(mm) | 35.3 | Oberflächenbehandlung der Schiene | Glanzverchromt |
Verriegelungsmechanismus | Verfügbar | Ausbau und Wiedereinbau | Möglich |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Hub Lt(mm)
Schienenlänge Ls(mm)
Tragzahl (N/Paar)(N)
Hub Ls [Klassifizierung](mm)
Tragfähigkeit (bei Verwendung von 2) [Klassifizierung](N)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften