Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TAM-40S |
TAM-60S |
TAM-100S |
TAM-120S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Tischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar) (mm) | Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar) (mm) | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar) (N) | Hub (Bereich frei wählbar) | Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar) (mm) | Tischgröße (Länge) L (mm) | Tischgröße (Breite) W (mm) | Zulässige Last (N) | Hub (X-Abstand) (mm) | Tischgröße (Dicke) H (mm) | Tisch, Geradheit (µm) | Tisch, Parallelität (µm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
591.00 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | 5–30 | ~ ±10 mm | 15.1~20 | 40 | 40 | 14.7 | ±6,5 | 19 | 3 | 30 | ||
662.54 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | 50.1~100 | ~ ±10 mm | 20.1~25 | 60 | 60 | 58.8 | ±6,5 | 23 | 3 | 30 | ||
783.09 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 91 bis 120 | 91 bis 120 | 100,1~ | ±10~30 mm | 20.1~25 | 100 | 100 | 147 | ±12,5 | 25 | 3 | 50 | ||
953.60 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 91 bis 120 | 91 bis 120 | 100,1~ | ±10~30 mm | 20.1~25 | 120 | 120 | 176 | ±12,5 | 25 | 4 | 50 |
Loading...
Zufuhrmethode | EN 1.4125 äquiv. | Tabelle Werkstoffe | Aluminiumlegierung | Oberflächenbehandlung des Tisches | Schwarz eloxiertes Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Führungsmechanismus | Kreuzrollenführung | Kategorie | Grundkörper | Ausführung | X-Achsen-Tische |
Vorschubknopf Position | Holoaxiale Seite | Klemme | Standard | vertauscht | Standard |
Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) | Verfügbar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar)(mm)
Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar)(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N)
Hub (Bereich frei wählbar)
Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar)(mm)
Tischgröße (Länge) L(mm)
Tischgröße (Breite) W(mm)
Zulässige Last(N)
Hub (X-Abstand)(mm)
Tischgröße (Dicke) H(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften