• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Gusseisen Hängeeinheit UCHA

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UCHA204
UCHA205
UCHA210
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
Tragzahl - dynamische
(N)
Tragzah - statisch
(N)

28.93 €

1 6 Arbeitstage 20128006650

33.26 €

1 6 Arbeitstage 25140007850

66.44 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

503510023300

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lagereinheit Ausführung - Lagereinheit Ausführung mit tropfenförmigem Flansch Werkstoff - Lagergehäuse Gusseisen
Form - Lagerinnendurchmesser Ausführung mit Zylinderbohrung, Stellschraube Werkstoff - Lagerkugeln Lagerstahl Oberflächenbehandlung NA
Symbol Durchmesser Serie 2 (für geringe Last) Passung J7 Schmierstoffart Standardschmierstoff
Dichtung Nitril Bearbeitung NA Hub NA

Technischer Support