Genuteter Stahl, Einheit in Take-Up-Ausführung UCTU

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UCTU314-900D2K2
UCTU315-800D2K2
UCTU316-900D2K2
UCTU317-800D1K2
UCTU318-800D1K2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[d] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
Tragzahl - dynamische
(N)
Tragzah - statisch
(N)
Schmierstoffart Hub

1,198.89 €

1 12 Arbeitstage 107010400068200SH33M900

1,313.88 €

1 12 Arbeitstage 107511300077200SH33M800

1,484.80 €

1 12 Arbeitstage 108012300086700SH33M900

1,548.03 €

1 12 Arbeitstage 108513300096800U-ret EDM-1800

1,624.46 €

1 12 Arbeitstage 1090143000107000U-ret EDM-1800

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lagereinheit mit Rahmen Ausführung - Lagereinheit Spannlager Werkstoff - Lagergehäuse Geformter Stahl/gerillter Stahl
Form - Lagerinnendurchmesser Ausführung mit Zylinderbohrung, Stellschraube Werkstoff - Lagerkugeln Lagerstahl Oberflächenbehandlung NA
Symbol Durchmesser Serie 3 (für schwere Last) Passung J7 Zubehör Ohne Abdeckung
Dichtung Silikon Bearbeitung NA

Technischer Support