Gusseisen-Patronen-Einheit UCC

Gusseisen-Patronen-Einheit UCC
Bearing unit that combines a bearing and a bearing box with a cylindrical outer diameter surface. The bearing box is a cylinder machined with h7 accuracy, so it can be used embedded in the cylindrical hole of the main body of the machinery.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UCC318
UCC322
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
Tragzahl - dynamische
(N)
Tragzah - statisch
(N)

382.56 €

1 11 Arbeitstage 90143000107000

723.69 €

1 11 Arbeitstage 110205000180000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lagereinheit Ausführung - Lagereinheit Kartuschen-Einheit Werkstoff - Lagergehäuse Gusseisen
Form - Lagerinnendurchmesser Ausführung mit Zylinderbohrung, Stellschraube Werkstoff - Lagerkugeln Lagerstahl Oberflächenbehandlung NA
Symbol Durchmesser Serie 3 (für schwere Last) Passung J7 Schmierstoffart Standardschmierstoff
Dichtung Nitril Bearbeitung NA Hub NA

Technischer Support