Stahlrolle, Serie M (R-3812P), Durchmesser ø 38,1 x Breite 100 – 1000

Stahlrolle, Serie M (R-3812P), Durchmesser ø 38,1 x Breite 100 – 1000

Bestselling R-3812P individual roller, offering the most versatility in its class. Widths can be specified in 50 mm increments from 100 to 1, 000 mm.

[Features]
• Roller diameter is φ38.1. Minimum roller spacing is P50.
• Standard roller width (nominal) is 100W to 1, 000W at intervals of 50mm.
• Most versatile type for transporting medium light loads and heavy loads.
• Pressed-in bearing, inexpensive type, and φ38 is a big seller.
• Model 60 frame standard type

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

R-3812P-[100-1000/50]W-[ジクツキ,​ジクナシ]

Teilenummer
R-3812P-[100-1000/50]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Wellentyp Breite W
(mm)
Betriebstemperaturbereich
(°C)

-

7 Arbeitstage Ohne Welle (Schraube) / Mit Welle (Schraube)100 ~ 10000~40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lange Rolle Lange Rolle, Ausführung Gerade Lager Zweifach
Rollenwerkstoff Stahl Aussen - D(Ø) 38.1 Eigenschaften Standard
Lauffläche Nv Oberflächenbehandlung Verzinkt Lagerwerkstoff Stahl

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support