Rollen aus Edelstahl M-Serie (RS-1010) Durchmesser ø 10 Breite 50 – 200

Rollen aus Edelstahl M-Serie (RS-1010) Durchmesser ø 10 Breite 50 – 200

Ultra-fine φ10 stainless steel roller which employs a standard bearing. Roller unit parts for RS-1010, suitable for small item transport.

[Features]
· The roller diameter is φ10.0. The roller interval is P12.4.
· Standard roller width (nominal) is 50W to 200W in increments of 50mm.
· Standard bearing: high durability.
· Aluminum extrusion

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

RS-1010-[50,​100,​150,​200]W-[ジクツキ,​ジクナシ]

Teilenummer
RS-1010-[50,​100,​150,​200]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Wellentyp Breite W
(mm)
Betriebstemperaturbereich
(°C)

-

11 Arbeitstage Ohne Welle (Schraube) / Mit Welle (Schraube)50 ~ 2000~40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lange Rolle Lange Rolle, Ausführung Gerade Lager Zweifach
Rollenwerkstoff Edelstahl Aussen - D(Ø) 10 Eigenschaften Wasserbeständig
Lauffläche Nv Oberflächenbehandlung Nv Lagerwerkstoff Edelstahl

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support