• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Stahlrolle, Serie M (R-3823NB), Durchmesser ø 38,1 x Breite 100 – 1000

Stahlrolle, Serie M (R-3823NB), Durchmesser ø 38,1 x Breite 100 – 1000

Popular φ38 employing standard bearings. Individual rollers for a quiet and high-durability R-3823NB roller conveyor.

[Features]
· Easy to mount thanks to its bearings and resin integrated boss.
· Silent.
· High durability thanks to standard bearings.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
R-3823NB-[100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
R-3823NB-[101-149/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
R-3823NB-[151-199/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
R-3823NB-[201-249/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
R-3823NB-[251-299/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
R-3823NB-[301-349/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
R-3823NB-[351-399/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
R-3823NB-[401-499/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
R-3823NB-[501-599/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
R-3823NB-[601-699/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
R-3823NB-[701-799/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
R-3823NB-[801-899/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
R-3823NB-[901-999/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Wellentyp Breite W
(mm)
Betriebstemperaturbereich
(°C)

-

10 Arbeitstage Ohne Welle (Schraube) / Mit Welle (Schraube)100 ~ 10000~40

-

10 Arbeitstage Ohne Welle (Schraube) / Mit Welle (Schraube)101 ~ 1490~40

-

10 Arbeitstage Ohne Welle (Schraube) / Mit Welle (Schraube)151 ~ 1990~40

-

10 Arbeitstage Ohne Welle (Schraube) / Mit Welle (Schraube)201 ~ 2490~40

-

10 Arbeitstage Ohne Welle (Schraube) / Mit Welle (Schraube)251 ~ 2990~40

-

10 Arbeitstage Ohne Welle (Schraube) / Mit Welle (Schraube)301 ~ 3490~40

-

10 Arbeitstage Ohne Welle (Schraube) / Mit Welle (Schraube)351 ~ 3990~40

-

10 Arbeitstage Ohne Welle (Schraube) / Mit Welle (Schraube)401 ~ 4990~40

-

10 Arbeitstage Ohne Welle (Schraube) / Mit Welle (Schraube)501 ~ 5990~40

-

10 Arbeitstage Ohne Welle (Schraube) / Mit Welle (Schraube)601 ~ 6990~40

-

10 Arbeitstage Ohne Welle (Schraube) / Mit Welle (Schraube)701 ~ 7990~40

-

10 Arbeitstage Ohne Welle (Schraube) / Mit Welle (Schraube)801 ~ 8990~40

-

10 Arbeitstage Ohne Welle (Schraube) / Mit Welle (Schraube)901 ~ 9990~40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lange Rolle Lange Rolle, Ausführung Gerade Lager Zweifach
Rollenwerkstoff Stahl Aussen - D(Ø) 38.1 Eigenschaften Standard
Lauffläche Nv Oberflächenbehandlung Chromatiert Lagerwerkstoff Stahl

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support