Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Aluminiumrolle (Tragwalzen) M-Serie (RA-2816) Durchmesser ø 28,6 x Breite 100–500

Aluminiumrolle (Tragwalzen) M-Serie (RA-2816) Durchmesser ø 28,6 x Breite 100–500

Small-diameter φ28 aluminum roller. Individual roller for RA-2816 roller conveyor, a lightweight conveyor; suitable for small item transport.

[Features]
· The roller diameter is φ28.6. The minimum roller interval is P40.
· Standard roller width (nominal) is 100W to 500W in 50mm increments.
· Machined bearings, high quality

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RA-2816-[100,​200,​300,​400,​500]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
RA-2816-[101-199/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
RA-2816-[201-299/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
RA-2816-[301-399/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
RA-2816-[401-499/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Wellentyp Breite W
(mm)
Betriebstemperaturbereich
(°C)

-

8 Arbeitstage Ohne Welle (Schraube) / Mit Welle (Schraube)100 ~ 5000~40

-

8 Arbeitstage Ohne Welle (Schraube) / Mit Welle (Schraube)101 ~ 1990~40

-

8 Arbeitstage Ohne Welle (Schraube) / Mit Welle (Schraube)201 ~ 2990~40

-

8 Arbeitstage Ohne Welle (Schraube) / Mit Welle (Schraube)301 ~ 3990~40

-

8 Arbeitstage Ohne Welle (Schraube) / Mit Welle (Schraube)401 ~ 4990~40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lange Rolle Lange Rolle, Ausführung Gerade Lager Zweifach
Rollenwerkstoff Aluminium Aussen - D(Ø) 28.6 Eigenschaften Wasserbeständig
Lauffläche Nv Oberflächenbehandlung Transparent eloxiertes Aluminium Lagerwerkstoff Stahl

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support