• Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Stahlrolle, Serie M (HG-R1210A), Durchmesser ø 12,0 x Breite 100 – 400

Stahlrolle, Serie M (HG-R1210A), Durchmesser ø 12,0 x Breite 100 – 400

Superfine φ 12 steel roller. Individual roller for HG-R1210A roller conveyor, which is optimal for light/small item transport. The widths can be specified in 1 mm increments from 50 to 400 mm.

[Features]
· The roller diameter is 12.0 mm. The minimum roller interval is P15.
· The standard roller width (nominal) is 100 to 400 mm at intervals of 50 mm.
· Configurable size is available.
· Machined bearings: high quality.
· One of the most popular φ 12 diameter roller products on the market.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HG-R1210A-[50-99/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
HG-R1210A-[100,​200,​300,​400]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
HG-R1210A-[101-199/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
HG-R1210A-[201-299/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
HG-R1210A-[301-399/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Breite W
(mm)
Betriebstemperaturbereich
(°C)

-

8 Arbeitstage 50 ~ 990~40

-

8 Arbeitstage 100 ~ 4000~40

-

8 Arbeitstage 101 ~ 1990~40

-

8 Arbeitstage 201 ~ 2990~40

-

8 Arbeitstage 301 ~ 3990~40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lange Rolle Lange Rolle, Ausführung Gerade Lager Zweifach
Rollenwerkstoff Stahl Aussen - D(Ø) 12 Eigenschaften Standard
Lauffläche Nv Oberflächenbehandlung Chromatiert Lagerwerkstoff Stahl

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support