Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Stahlrolle, Serie S (S-1912P), Durchmesser ø 19,1 x Breite 90 – 490

Stahlrolle, Serie S (S-1912P), Durchmesser ø 19,1 x Breite 90 – 490

Small-diameter φ19 steel roller. Roller unit parts for S-1912P roller conveyor, suitable for small item transport.

[Features]
·Roller diameter is φ19.1. Minimum roller spacing is P22.
· Standard roller width (nominal) is the standard size of 90W to 490W.
· Configurable size is available.
· The pressed-in bearing, inexpensive φ19 type is a big seller.
· Model 60 frame

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

S-1912P-[90,​150,​240,​305,​390,​490]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]

Teilenummer
S-1912P-[90,​150,​240,​305,​390,​490]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Wellentyp Breite W
(mm)
Betriebstemperaturbereich
(°C)

-

8 Arbeitstage Ohne Welle (Schraube) / Mit Welle (Schraube)90 ~ 4900~40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lange Rolle Lange Rolle, Ausführung Gerade Lager Zweifach
Rollenwerkstoff Stahl Aussen - D(Ø) 19.1 Eigenschaften Standard
Lauffläche Nv Oberflächenbehandlung Verzinkt Lagerwerkstoff Stahl

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support