• Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Stahlrolle, Serie M (R-2212P), Durchmesser ø 22,2 x Breite 90 – 490

Stahlrolle, Serie M (R-2212P), Durchmesser ø 22,2 x Breite 90 – 490

Small-diameter φ22 steel roller. Roller unit parts for R-2212P roller conveyor, suitable for small item transport. Widths can be specified in 1 mm increments from 50 to 500 mm.

[Features]
• Roller diameter is φ22.2. Minimum roller spacing is P25.
• Standard roller width (nominal) is 100W to 500W at intervals of 50mm.
• Configurable size is available.
• Pressed-in bearing and inexpensive type.
• Model 60 frame standard type

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
R-2212P-[50-99/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
R-2212P-[100,​200,​300,​400,​500]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
R-2212P-[101-199/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
R-2212P-[201-299/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
R-2212P-[301-399/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
R-2212P-[401-499/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Wellentyp Breite W
(mm)
Betriebstemperaturbereich
(°C)

-

8 Arbeitstage Ohne Welle (Schraube) / Mit Welle (Schraube)50 ~ 990~40

-

8 Arbeitstage Ohne Welle (Schraube) / Mit Welle (Schraube)100 ~ 5000~40

-

8 Arbeitstage Ohne Welle (Schraube) / Mit Welle (Schraube)101 ~ 1990~40

-

8 Arbeitstage Ohne Welle (Schraube) / Mit Welle (Schraube)201 ~ 2990~40

-

8 Arbeitstage Ohne Welle (Schraube) / Mit Welle (Schraube)301 ~ 3990~40

-

8 Arbeitstage Ohne Welle (Schraube) / Mit Welle (Schraube)401 ~ 4990~40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lange Rolle Lange Rolle, Ausführung Gerade Lager Zweifach
Rollenwerkstoff Stahl Aussen - D(Ø) 22.2 Eigenschaften Standard
Lauffläche Nv Oberflächenbehandlung Verzinkt Lagerwerkstoff Stahl

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support