Stahlrolle, Serie M (R-4214P), Durchmesser ø 42,7 x Breite 100 – 500

Stahlrolle, Serie M (R-4214P), Durchmesser ø 42,7 x Breite 100 – 500

φ42 steel roller for transport of moderate / light loads. Roller unit of the R-4214P roller conveyor. The widths can be specified in 50 mm increments from 100 to 1000 mm.

[Features]
· The roller diameter is φ42.7. The minimum roller interval is P50.
· Standard roller width (nominal) is 100W to 1000W in 50mm increments.
· Pressed-in bearing, inexpensive type.
· Model 90 frame standard type

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

R-4214P-[100-1000/50]W-[ジクツキ,​ジクナシ]

Teilenummer
R-4214P-[100-1000/50]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Wellentyp Breite W
(mm)
Betriebstemperaturbereich
(°C)

-

7 Arbeitstage Ohne Welle (Schraube) / Mit Welle (Schraube)100 ~ 10000~40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lange Rolle Lange Rolle, Ausführung Gerade Lager Zweifach
Rollenwerkstoff Stahl Aussen - D(Ø) 42.7 Eigenschaften Standard
Lauffläche Nv Oberflächenbehandlung Verzinkt Lagerwerkstoff Stahl

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support