• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 14:00 (CEST) 26/5/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Stahlrolle, Serie M (R-5714P), Durchmesser ø 57,2 x Breite 100 – 1000

Stahlrolle, Serie M (R-5714P), Durchmesser ø 57,2 x Breite 100 – 1000

Popular and highly versatile φ57 steel roller for use with moderate loads. Roller unit of the R-5714P roller conveyor. The widths can be specified in 50 mm increments from 100 to 1000 mm.

[Features]
· The roller diameter is φ57.2. The minimum roller interval is P75.
· Standard roller width (nominal) is 100W to 1, 000W in 50mm increments.
· Product is most versatile, specified for medium load transportation.
· Popular product, pressed-in bearing, cost effective, φ57.
· Model 90 frame standard type

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

R-5714P-[100-1000/50]W-[ジクツキ,​ジクナシ]

Teilenummer
R-5714P-[100-1000/50]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Wellentyp Breite W
(mm)
Betriebstemperaturbereich
(°C)

-

7 Arbeitstage Ohne Welle (Schraube) / Mit Welle (Schraube)100 ~ 10000~40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lange Rolle Lange Rolle, Ausführung Gerade Lager Zweifach
Rollenwerkstoff Stahl Aussen - D(Ø) 57.2 Eigenschaften Standard
Lauffläche Nv Oberflächenbehandlung Verzinkt Lagerwerkstoff Stahl

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support