Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Stahlrolle, Serie M (R-6023P), Durchmesser ø 60,5 x Breite 100 – 1000

Stahlrolle, Serie M (R-6023P), Durchmesser ø 60,5 x Breite 100 – 1000

Medium load φ 60 steel roller. Roller unit of the R-6023P roller conveyor. The widths can be specified in 50 mm increments from 100 to 1, 000 mm.

[Features]
· The roller diameter is 60.5 mm. The thickness is T2.3. The minimum roller interval is P75.
· The standard of the roller width (nominal) is 100 to 1, 000 mm at intervals of 50 mm.
· Pressed-in bearing; inexpensive type.
· Model 90 frame standard type.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

R-6023P-[100-1000/50]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]

Teilenummer
R-6023P-[100-1000/50]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Wellentyp Breite W
(mm)
Betriebstemperaturbereich
(°C)

-

8 Arbeitstage Ohne Welle (Schraube) / Mit Welle (Schraube)100 ~ 10000~40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lange Rolle Lange Rolle, Ausführung Gerade Lager Zweifach
Rollenwerkstoff Stahl Aussen - D(Ø) 60.5 Eigenschaften Standard
Lauffläche Nv Oberflächenbehandlung Verzinkt Lagerwerkstoff Stahl

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support