• Aufgrund eines Systemfehlers kommt es bei einigen Produkten zu Einschränkungen bei der Nutzung des Konfigurators. Wir arbeiten an einer schnellen Lösung und entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 9:00 bis 18:00 (CEST) 9/8/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Rollen aus Edelstahl M-Serie (HG-RS1210 Durchmesser ø 12 Breite 100 – 400

Rollen aus Edelstahl M-Serie (HG-RS1210 Durchmesser ø 12 Breite 100 – 400

Superfine φ12 stainless steel roller. All stainless steel individual roller for HG-RS1210 roller conveyor, which is optimal for transport of small items.

[Features]
· The roller diameter is φ12.0. The minimum roller interval is P15.
· Standard roller width (nominal) is 100W to 400W in 50mm increments.
· Can be manufactured to desired size.
· L Type Frame

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HG-RS1210-[100,​200,​300,​400]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
HG-RS1210-[101-199/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
HG-RS1210-[201-299/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
HG-RS1210-[301-399/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Wellentyp Breite W
(mm)
Betriebstemperaturbereich
(°C)

-

7 Arbeitstage Ohne Welle (Schraube) / Mit Welle (Schraube)100 ~ 4000~40

-

7 Arbeitstage Ohne Welle (Schraube) / Mit Welle (Schraube)101 ~ 1990~40

-

7 Arbeitstage Ohne Welle (Schraube) / Mit Welle (Schraube)201 ~ 2990~40

-

7 Arbeitstage Ohne Welle (Schraube) / Mit Welle (Schraube)301 ~ 3990~40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lange Rolle Lange Rolle, Ausführung Gerade Lager Zweifach
Rollenwerkstoff Edelstahl Aussen - D(Ø) 12 Eigenschaften Wasserbeständig
Lauffläche Nv Oberflächenbehandlung Nv Lagerwerkstoff Edelstahl

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support