Rollen aus Edelstahl M-Serie (RS-5715) Durchmesser ø 57 x Breite 100 – 899

Rollen aus Edelstahl M-Serie (RS-5715) Durchmesser ø 57 x Breite 100 – 899

φ 57 Stainless steel roller. Individual roller for RS-5715 moderate load roller conveyor.

[Features]
· The roller diameter is 57.0 mm. The minimum roller interval is P75.
· The standard of the roller width (nominal) is 100 to 800 mm at intervals of 50 mm.
· Configurable size is available.
· Standard bearing: high quality.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RS-5715-[100,​200,​300,​400,​500,​600,​700,​800]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
RS-5715-[101-199/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
RS-5715-[201-299/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
RS-5715-[301-399/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
RS-5715-[401-499/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
RS-5715-[501-599/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
RS-5715-[601-699/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
RS-5715-[701-799/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
RS-5715-[801-899/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Wellentyp Breite W
(mm)
Betriebstemperaturbereich
(°C)

-

8 Arbeitstage Ohne Welle (Schraube) / Mit Welle (Schraube)100 ~ 8000~40

-

8 Arbeitstage Ohne Welle (Schraube) / Mit Welle (Schraube)101 ~ 1990~40

-

8 Arbeitstage Ohne Welle (Schraube) / Mit Welle (Schraube)201 ~ 2990~40

-

8 Arbeitstage Ohne Welle (Schraube) / Mit Welle (Schraube)301 ~ 3990~40

-

8 Arbeitstage Ohne Welle (Schraube) / Mit Welle (Schraube)401 ~ 4990~40

-

8 Arbeitstage Ohne Welle (Schraube) / Mit Welle (Schraube)501 ~ 5990~40

-

8 Arbeitstage Ohne Welle (Schraube) / Mit Welle (Schraube)601 ~ 6990~40

-

8 Arbeitstage Ohne Welle (Schraube) / Mit Welle (Schraube)701 ~ 7990~40

-

8 Arbeitstage Ohne Welle (Schraube) / Mit Welle (Schraube)801 ~ 8990~40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lange Rolle Lange Rolle, Ausführung Gerade Lager Zweifach
Rollenwerkstoff Edelstahl Aussen - D(Ø) 57 Eigenschaften Wasserbeständig
Lauffläche Nv Oberflächenbehandlung Nv Lagerwerkstoff Edelstahl

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support