Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Aluminiumrolle (Tragwalzen) M-Serie (RA-3816) Durchmesser ø 38,1 x Breite 100–600

Aluminiumrolle (Tragwalzen) M-Serie (RA-3816) Durchmesser ø 38,1 x Breite 100–600

General purpose φ38 aluminum roller. Individual roller for the lightweight RA-3816 roller conveyor. The widths can be specified in 50 mm increments from 100 to 600 mm.

[Features]
· The roller diameter is φ38.1. The minimum roller interval is P50.
· This model is most frequently used with the aluminum rollers.
· Standard roller width (nominal) is 100W to 600W in 50mm increments.
· Pressed-in bearing, inexpensive type

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

RA-3816-[100-600/50]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]

Teilenummer
RA-3816-[100-600/50]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Wellentyp Breite W
(mm)
Betriebstemperaturbereich
(°C)

-

8 Arbeitstage Ohne Welle (Schraube) / Mit Welle (Schraube)100 ~ 6000~40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lange Rolle Lange Rolle, Ausführung Gerade Lager Zweifach
Rollenwerkstoff Aluminium Aussen - D(Ø) 38.1 Eigenschaften Wasserbeständig
Lauffläche Nv Oberflächenbehandlung Transparent eloxiertes Aluminium Lagerwerkstoff Stahl

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support