• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 14:00 (CEST) 26/5/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Stahlrolle, Serie M (R-2812P), Durchmesser ø 28,6 x Breite 50 – 500

Stahlrolle, Serie M (R-2812P), Durchmesser ø 28,6 x Breite 50 – 500

Strong Seller - Small-diameter φ28 steel roller. Individual roller for R-2812P roller conveyor; suitable for small item transportation. The widths can be specified in 1 mm increments from 50 to 500 mm.

[Features]
· The roller diameter is φ38.5. The minimum roller interval is P50.
· The standard of the roller (nominal) is 100W to 1, 000W at intervals of 50mm.
· Most versatile type for transporting medium to light loads.
· Pressed-in bearing, inexpensive type, and the φ38 size is a top-selling product.
[Model 60 Frame Standard Type]

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
R-2812P-[50-99/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
R-2812P-[100-500/50]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
R-2812P-[101-149/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
R-2812P-[151-199/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
R-2812P-[201-249/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
R-2812P-[251-299/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
R-2812P-[301-349/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
R-2812P-[351-399/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
R-2812P-[401-449/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
R-2812P-[451-499/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Wellentyp Breite W
(mm)
Betriebstemperaturbereich
(°C)

-

7 Arbeitstage Ohne Welle (Schraube) / Mit Welle (Schraube)50 ~ 990~40

-

7 Arbeitstage Ohne Welle (Schraube) / Mit Welle (Schraube)100 ~ 5000~40

-

7 Arbeitstage Ohne Welle (Schraube) / Mit Welle (Schraube)101 ~ 1490~40

-

7 Arbeitstage Ohne Welle (Schraube) / Mit Welle (Schraube)151 ~ 1990~40

-

7 Arbeitstage Ohne Welle (Schraube) / Mit Welle (Schraube)201 ~ 2490~40

-

7 Arbeitstage Ohne Welle (Schraube) / Mit Welle (Schraube)251 ~ 2990~40

-

7 Arbeitstage Ohne Welle (Schraube) / Mit Welle (Schraube)301 ~ 3490~40

-

7 Arbeitstage Ohne Welle (Schraube) / Mit Welle (Schraube)351 ~ 3990~40

-

7 Arbeitstage Ohne Welle (Schraube) / Mit Welle (Schraube)401 ~ 4490~40

-

7 Arbeitstage Ohne Welle (Schraube) / Mit Welle (Schraube)451 ~ 4990~40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lange Rolle Lange Rolle, Ausführung Gerade Lager Zweifach
Rollenwerkstoff Stahl Aussen - D(Ø) 28.6 Eigenschaften Standard
Lauffläche Nv Oberflächenbehandlung Verzinkt Lagerwerkstoff Stahl

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support