• Aufgrund eines Systemfehlers kommt es bei einigen Produkten zu Einschränkungen bei der Nutzung des Konfigurators. Wir arbeiten an einer schnellen Lösung und entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 9:00 bis 18:00 (CEST) 9/8/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Stahlrolle, Serie S (S-3212P), Durchmesser ø 31,8 x Breite 90 – 620

Stahlrolle, Serie S (S-3212P), Durchmesser ø 31,8 x Breite 90 – 620

φ 32 steel roller. Roller unit parts for S-3212P roller conveyor, suitable for small item transport.

[Features]
· The roller diameter is 31.8 mm. The minimum roller interval is P50.
· The standard of the roller width (nominal) is the standard size of 90 to 620 mm.
· Configurable size (intermediate size) is not available.
· Pressed-in bearing; inexpensive type.
· Model 60 frames.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

S-3212P-[90,​150,​240,​305,​390,​490,​620]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]

Teilenummer
S-3212P-[90,​150,​240,​305,​390,​490,​620]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Wellentyp Breite W
(mm)
Betriebstemperaturbereich
(°C)

-

7 Arbeitstage Ohne Welle (Schraube) / Mit Welle (Schraube)90 ~ 6200~40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lange Rolle Lange Rolle, Ausführung Gerade Lager Zweifach
Rollenwerkstoff Stahl Aussen - D(Ø) 31.8 Eigenschaften Standard
Lauffläche Nv Oberflächenbehandlung Verzinkt Lagerwerkstoff Stahl

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support