Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Stahlrolle, Serie M (R-7638N), Durchmesser ø 76,3 x Breite 100 – 1000

Stahlrolle, Serie M (R-7638N), Durchmesser ø 76,3 x Breite 100 – 1000

Heavy-duty φ 76 steel roller. Galvanized roller surface. Roller unit of the R-7638N roller conveyor. The widths can be specified in 1 mm increments from 100 to 1, 000 mm.

[Features]
· The roller diameter is 76.3 mm with a thickness of T3.8, with pipe plating; minimum roller interval: P100.
· The standard roller width (nominal) is 100 to 1, 000 mm at intervals of 50 mm.
· Configurable size is available.
· Machined bearings: High quality.
· 90 type frame, standard type.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
R-7638N-[100,​200,​300,​400,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
R-7638N-[101-199/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
R-7638N-[201-299/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
R-7638N-[301-399/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
R-7638N-[401-499/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
R-7638N-[501-599/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
R-7638N-[601-699/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
R-7638N-[701-799/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
R-7638N-[801-899/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
R-7638N-[901-999/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Wellentyp Breite W
(mm)
Betriebstemperaturbereich
(°C)

-

8 Arbeitstage Ohne Welle (Schraube) / Mit Welle (Schraube)100 ~ 10000~40

-

8 Arbeitstage Ohne Welle (Schraube) / Mit Welle (Schraube)101 ~ 1990~40

-

8 Arbeitstage Ohne Welle (Schraube) / Mit Welle (Schraube)201 ~ 2990~40

-

8 Arbeitstage Ohne Welle (Schraube) / Mit Welle (Schraube)301 ~ 3990~40

-

8 Arbeitstage Ohne Welle (Schraube) / Mit Welle (Schraube)401 ~ 4990~40

-

8 Arbeitstage Ohne Welle (Schraube) / Mit Welle (Schraube)501 ~ 5990~40

-

8 Arbeitstage Ohne Welle (Schraube) / Mit Welle (Schraube)601 ~ 6990~40

-

8 Arbeitstage Ohne Welle (Schraube) / Mit Welle (Schraube)701 ~ 7990~40

-

8 Arbeitstage Ohne Welle (Schraube) / Mit Welle (Schraube)801 ~ 8990~40

-

8 Arbeitstage Ohne Welle (Schraube) / Mit Welle (Schraube)901 ~ 9990~40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lange Rolle Lange Rolle, Ausführung Gerade Lager Zweifach
Rollenwerkstoff Stahl Aussen - D(Ø) 76.3 Eigenschaften Standard
Lauffläche Nv Oberflächenbehandlung Verzinkt Lagerwerkstoff Stahl

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support