Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Rollen aus Edelstahl S-Serie (SS-4212) Durchmesser ø 42,7 x Breite 90 – 790

Rollen aus Edelstahl S-Serie (SS-4212) Durchmesser ø 42,7 x Breite 90 – 790

[Features]
- φ42 stainless steel roller.
Individual roller for SS-4212 moderate load roller conveyor.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SS-4212-[90,​150,​240,​305,​390,​490,​620,​690,​790]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]

Teilenummer
SS-4212-[90,​150,​240,​305,​390,​490,​620,​690,​790]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Wellentyp Breite W
(mm)
Betriebstemperaturbereich
(°C)

-

8 Arbeitstage Ohne Welle (Schraube) / Mit Welle (Schraube)90 ~ 7900~40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lange Rolle Lange Rolle, Ausführung Gerade Lager Zweifach
Rollenwerkstoff Edelstahl Aussen - D(Ø) 42.7 Eigenschaften Wasserbeständig
Lauffläche Nv Oberflächenbehandlung Nv Lagerwerkstoff Edelstahl

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support