Maschinell bearbeitete Röllchenbahn, (W-50DS), Breite 14,5 x Durchmesser ⌀50 x Gesamthöhe 65

Maschinell bearbeitete Röllchenbahn, (W-50DS), Breite 14,5 x Durchmesser ⌀50 x Gesamthöhe 65

Corocon using a ø50 machined wheel, for strength against impacts. Choose from straight type or curve type. Straight type length 150-3000 can be specified in lengths of 1 mm units

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

W-50DS-[150-3000/1]L-[75,​100,​150,​200]P

Teilenummer
W-50DS-[150-3000/1]L-[75,​100,​150,​200]P
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Förderband, Ausführung Radabstand P
(mm)
Förderbandlänge L
(mm)
Curve Center Diameter R

-

27 Arbeitstage Gerade75 ~ 200150 ~ 3000-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff der Radoberfläche Stahl Radbreite W(mm) 14.5 Radlastkapazität(kgf) 100
Rad-Ø außen D(mm) 50 Ausführung Röllchenbahnkörper Anwendung Mittlere Traglast / Schwere Lasten
Oberflächenbehandlung des Rads Chromatiert Profilausführung Nach außen gebogene Ausführung Rahmenwerkstoff Stahl
Rahmen-Oberflächenbehandlung Anstrich Externe Form, Höhe H(mm) 65

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support