Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
NIP0825 |
NIP1130 |
NIP1535 |
NIP2045 |
NIP2055 |
NIP2065 |
NIP2075 |
NIP2550 |
NIP3050 |
NIP3075 |
NIP4550 |
NIP5560 |
NIP6065 |
NIP8080 |
NIPS1535 |
NIPS2045 |
NIPS2550 |
NIPS3050 |
NIPS3550 |
NIPS4550 |
NIPS5560 |
NIPS6065 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Do (Ø) | T (mm) | Länge L (mm) | Art der Achse | Oberflächenbehandlung | Achse(Bohrung)Durchmesser d (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Kunststoff | 24 | 12 | bis zu 50 | Lager, 1 Stück | Nv | 6 | ||
13.96 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Kunststoff | 29 | 15 | bis zu 50 | Lager, 1 Stück | Nv | 8 | ||
17.72 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Kunststoff | 34 | 20 | bis zu 50 | Lager, 1 Stück | Nv | 10 | |
19.14 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Kunststoff | 43 | 24.5 | bis zu 50 | Lager, 1 Stück | Nv | 15 | |
21.77 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Kunststoff | 54 | 25 | bis zu 50 | Lager, 1 Stück | Nv | 15 | |
24.04 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Kunststoff | 63 | 24.5 | bis zu 50 | Lager, 1 Stück | Nv | 15 | |
25.23 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Kunststoff | 73 | 24.5 | bis zu 50 | Lager, 1 Stück | Nv | 15 | |
24.49 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Kunststoff | 48 | 30 | bis zu 50 | Lager, 1 Stück | Nv | 15 | ||
28.07 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Kunststoff | 48 | 34.5 | bis zu 50 | Lager, Mitte, 2 Stück | Nv | 15 | |
33.12 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Kunststoff | 73 | 34.5 | bis zu 50 | Lager, Mitte, 2 Stück | Nv | 15 | |
29.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Kunststoff | 48 | 49 | bis zu 50 | Lager, Mitte, 2 Stück | Nv | 15 | ||
37.19 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Kunststoff | 57 | 60 | ~100 | Lager, Mitte, 2 Stück | Nv | 20 | |
109.62 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Kunststoff | 64 | 70 | ~100 | Achsenende | Nv | 20 | |
91.54 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Kunststoff | 78 | 92 | ~100 | Achsenende | Nv | 20 | ||
19.91 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Stahl | 34 | 20 | bis zu 50 | Lager, 1 Stück | Chemisch vernickelt | 10 | |
30.39 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Stahl | 43 | 25 | bis zu 50 | Lager, 1 Stück | Chemisch vernickelt | 15 | |
37.07 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Stahl | 48 | 30 | bis zu 50 | Lager, 1 Stück | Chemisch vernickelt | 15 | |
40.63 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Stahl | 48 | 35 | bis zu 50 | Lager, Mitte, 2 Stück | Chemisch vernickelt | 15 | |
42.86 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Stahl | 48 | 40 | bis zu 50 | Lager, Mitte, 2 Stück | Chemisch vernickelt | 15 | |
46.23 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Stahl | 48 | 49 | bis zu 50 | Lager, Mitte, 2 Stück | Chemisch vernickelt | 15 | |
52.86 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Stahl | 57 | 60 | ~100 | Lager, Mitte, 2 Stück | Chemisch vernickelt | 20 | ||
104.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Stahl | 64 | 70 | ~100 | Achsenende | Chemisch vernickelt | 20 |
Loading...
Riemenscheiben/Laufrollen | Laufrolle (integriertes Lager) | Mit oder ohne Flansch | Ohne Flansch | Form | Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Polyurethan | Ohne Polyurethan |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff
Do(Ø)
T(mm)
Länge L(mm)
Art der Achse
Oberflächenbehandlung
Achse(Bohrung)Durchmesser d(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften