Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
BLB1 |
BLB2 |
BLB3 |
BLB4 |
BLB5 |
BLB6 |
BLB7 |
BLB8 |
BLB9 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Standard-Schrauben-Ø des Druckstücks | Standard-Außen-Ø des Druckstücks (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | M4 | - | ||
4.79 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | M5 | 4 | ||
9.01 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M6 | 5 | |
4.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | M8 | 6 | ||
5.79 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M10 | 8 | ||
7.78 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | M12 | 10 | ||
8.26 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | M16 | 12 | ||
12.18 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | M20 | - | ||
13.94 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | M24 | - |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | EN 1.1274 äquiv. /gehärtet |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Standard-Schrauben-Ø des Druckstücks
Standard-Außen-Ø des Druckstücks(φ)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften