• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Flansch-Lagergehäuse-Einheiten / BSSN / Stahl / vernickelt / Rillenkugellager / Quadratflansch / Zylindersenkbohrung / Sicherungsring

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BSSN2610
BSSN2812
BSSN3010
BSSN3212
BSSN3215
BSSN3515
BSSN4220
BSSN4720
BSSN4725
BSSN5225
BSSN5530
BSSN6230
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSd
(mm)
A
(mm)

43.64 €

1 8 Arbeitstage 101013

48.88 €

1 8 Arbeitstage 101213

43.70 €

1 8 Arbeitstage 101014

49.39 €

1 8 Arbeitstage 101215

52.66 €

1 6 Arbeitstage 101514

52.96 €

1 8 Arbeitstage 101517

59.23 €

1 8 Arbeitstage 102018

60.27 €

1 8 Arbeitstage 102020

65.22 €

1 8 Arbeitstage 102518

67.23 €

1 8 Arbeitstage 102522

78.10 €

1 8 Arbeitstage 103020

79.74 €

1 8 Arbeitstage 103023

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Grundkörper Flansch-Ausführung Werkstoff Grundkörper EN 1.1191‑Äquiv. Werkstoff Lager Stahl
Oberflächenbehandlung Vernickelt Lagernummer Einfach Lagerausführung Rillenkugellager
Flansch-Ausführung Quadratisch Sicherungsring Verfügbar

Technischer Support