• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Doppellager Kugellagereinheit (BSWN)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BSWN2610
BSWN2812
BSWN3010
BSWN3212
BSWN3215
BSWN3515
BSWN4220
BSWN4720
BSWN4725
BSWN5225
BSWN5530
BSWN6230
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSd
(mm)
A
(mm)

59.72 €

6 Arbeitstage 101025

63.52 €

6 Arbeitstage 101225

60.06 €

6 Arbeitstage 101030

64.13 €

6 Arbeitstage 101230

69.87 €

6 Arbeitstage 101530

70.41 €

38 Arbeitstage 101535

79.37 €

6 Arbeitstage 102040

80.59 €

6 Arbeitstage 102045

85.92 €

6 Arbeitstage 102540

87.95 €

6 Arbeitstage 102545

100.09 €

4 Arbeitstage 103040

102.39 €

6 Arbeitstage 103050

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Grundkörper Flansch-Ausführung Lagerausführung Rillenkugellager Werkstoff Lager Stahl
Lagernummer Doppelt Werkstoff Grundkörper EN 1.1191‑Äquiv. Flansch-Ausführung Quadratische Ausführung
Sicherungsring NA Ausführung Lagerhalter-Satz Oberflächenbehandlung Chemisch vernickelt

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support