Aluminiumkettenführungen (CG-Führungen) (CG-AL)

Aluminiumkettenführungen (CG-Führungen) (CG-AL)
Special low friction coating on aluminum, ideal for use in high temperature environments.

[Features]
· Aluminum chain guide with UF coat (fluoride in microscopic pores of hard alumite film PTFE impregnated) for use in high-temperature atmosphere.
· UF coat surface hardness is Hv400, harder than steel and excellent in impact and abrasion resistance.
· Due to fluorine (PTFE), coefficient of friction is low (μ = 0.1).
· max. Can withstand an environmental temperature of up to 200°C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CG40AL-2M
CG50AL-2M
CG60AL-2M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSKetten-Nr.

190.40 €

1 8 Arbeitstage 1040

237.14 €

1 8 Arbeitstage 1050

299.10 €

1 8 Arbeitstage 1060

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kettenführung Werkstoff Aluminium

Technischer Support