Aluminium-Hubanschluss (AMC)

Aluminium-Hubanschluss (AMC)

Differs from ordinary mounting procedures in that it is possible to tighten pulleys or the like after a hub connector is inserted into the shaft. Mounting machining is limited to H7 straight hole machining.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AMC-1021
AMC-1730
AMC-1831
AMC-1932
AMC-2037
AMC-2239
AMC-2441
AMC-3050
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?d
(Ø)
Max. zulässiger Drehmomentbereich
(N•m)
D1
(Ø)
Max. zulässiges Anzugsmoment
(N•m)
Zulässige Axiallast
(kN)
Min. Nabenaußendurchmesser (EN 1.1191 Äquiv.)
(Ø)
L1 + L2
(mm)
D
(Ø)

44.90 €

39 Arbeitstage 102.0~20.02181630251524

51.67 €

39 Arbeitstage 1720.1~50.030273180342133

52.63 €

39 Arbeitstage 1820.1~50.031293230352134

52.64 €

39 Arbeitstage 1920.1~50.032333500362135

55.61 €

39 Arbeitstage 2050.1~70.037545470422440

57.54 €

39 Arbeitstage 2250.1~70.039655940442442

58.53 €

39 Arbeitstage 2470.1~100.041857070472645

66.43 €

39 Arbeitstage 30150.1~200.05018012080583055

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Flansch Zentrierung Nv Werkstoff Grundkörper Aluminiumlegierung
Oberflächenbehandlung Eloxiertes Aluminium Verbindungsstruktur Einzelner Konustyp Verbindungsverfahren Mechanisch (Keilausführung)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support