• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Flansch-Lagergehäuse-Einheiten / BSDN / Stahl / vernickelt / Rillenkugellager / Zylindersenkbohrung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BSDN2610
BSDN2812
BSDN3010
BSDN3212
BSDN3215
BSDN3515
BSDN4220
BSDN4720
BSDN4725
BSDN5225
BSDN5530
BSDN6230
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSd
(mm)
A
(mm)

41.29 €

1 6 Arbeitstage 101010

43.34 €

1 6 Arbeitstage 101210

41.36 €

1 10 Arbeitstage 101011

43.78 €

1 8 Arbeitstage 101212

49.18 €

1 8 Arbeitstage 101511

49.39 €

1 8 Arbeitstage 101513

53.39 €

1 8 Arbeitstage 102014

54.30 €

1 8 Arbeitstage 102016

56.96 €

1 8 Arbeitstage 102514

58.75 €

1 8 Arbeitstage 102517

67.49 €

1 8 Arbeitstage 103015

68.13 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

103018

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Grundkörper Flansch-Ausführung Werkstoff Grundkörper EN 1.1191‑Äquiv. Werkstoff Lager Stahl
Oberflächenbehandlung Vernickelt Lagernummer Einfach Lagerausführung Rillenkugellager
Flansch-Ausführung Quadratisch Sicherungsring NA

Technischer Support