Führungsrollen mit Metallmantel / GRL□□□H1-V / Stahl / brüniert / HRC 40-45 / Trapeznut

Führungsrollen mit Metallmantel / GRL□□□H1-V / Stahl / brüniert / HRC 40-45 / Trapeznut
Medium load specification guide roller, optimal for sliding doors or rollers for transport. (V-type single bearing)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GRL50SH1-V
GRL60SH1-V
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAußen-Ø
(Ø)
Unterer Durchm.
(Ø)
Rollenbreite
(mm)

43.82 €

1 6 Arbeitstage 10504019

47.90 €

1 8 Arbeitstage 10604723

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Wellentyp Ohne Welle (runde Bohrung) Rollentyp V-Ausführung Lager Einfach
Lagerwerkstoff Stahl Rollenwerkstoff Stahl Lauffläche, Werkstoff Ohne Beschichtung
Oberflächenbehandlung Brüniert Abriebbeständigkeit 1

Technischer Support