Seitenrollen H Ausführung, Doppellager GRL-S2-H

Seitenrollen H Ausführung, Doppellager GRL-S2-H
  • Mengenrabatt

Heavy load specification guide roller, optimal for sliding doors or rollers for transport. (H-type double bearings)

[Features]
• Optimal for various sliding doors and conveyor rollers.
• Heavy duty specifications.
• Commercial polished square steel can be used for rails.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GRL30S2-H
GRL40S2-H
GRL50S2-H
GRL60S2-H
GRL70S2-H
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSAußen-Ø
(Ø)
Unterer Durchm.
(Ø)
Rollenbreite
(mm)
T
(mm)

21.81 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1030221810

26.22 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1040302314

31.72 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1050362718

38.48 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1060423323

47.37 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1070463928

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Wellentyp Ohne Welle (runde Bohrung) Rollentyp H-Ausführung Lager Zweifach
Lagerwerkstoff Stahl Rollenwerkstoff Stahl Lauffläche, Werkstoff Ohne Beschichtung
Oberflächenbehandlung Chemisch vernickelt Eigenschaften 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support