Nivellierheber

Nivellierheber
A leveling jack with a large adjustment stroke and outstanding strength.

[Features]
· The adjustment stroke is large and can be used where ground subsidence is extreme.
· Can be fixed with an anchor bolt.
· An FCD550 ductile base is used and has outstanding strength.
· A spherical receiver head that makes precise adjustments smooth.
· Displacement value in relation to load is small (0.03 at 50kN)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

JM-1

Teilenummer
JM-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

201.65 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Bauart) Adjusting Bolt Shape Ausführung (Stellfuß) Anchor Bolt Fixing Type Handgriff mit Höhenverstellung NA
Werkstoff (Korpus) Leitfähiges Gusseisen Load Resistance(kN) 50 Height adjustable amount(mm) 120~145
Main Body Height(mm) 85 [M] Durchmesser (nominal)(mm) M45XP2.0 Eigenschaften Standard
Adjustment Bolt-shaped Swing Mechanism NA Main Body Depth(mm) 100 Main Body Width(mm) 220
Stroke(lifting)(mm) 25 Height(mm) 185 Stroke(mm) 25

Sie befinden sich auf der Seite für Nivellierheber, die Teilenummer ist JM-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer JM-1.

Technischer Support